ZHCSYZ9
September 2025
LMM104RM0
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
商标
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
1
特性
支持宽输入电压范围:40V 至 60V
额定输出功率:1.6kW
峰值功率: 2.4kW (< 200ms)
完全可调的输出电压:12V
典型峰值效率:48V 时为 97.6% 并且
54V 时为 97.6%
典型满负载效率:48V 时为 96.8%、54V 时为 96.6%
非隔离式设计
典型开关频率:200kHz
支持 PMBus 通信
全面保护:
输入 UVLO
输入 OVP
输出 OVP
输出 OCP
OTP
典型输出电压纹波:100mV
用于顶部冷却的均热片
机械尺寸:58.4mm × 36.8mm × 15.5mm