ZHCSYZ9 September 2025 LMM104RM0
ADVANCE INFORMATION
LMM104RM0 模块是 TI 中间总线转换器系列的升级版本。该模块采用标准四分之一砖型封装,具有高效、稳压、非隔离式 1.6kW 热设计功率 (TDP)。此模块化设计可实现从 48V 总线到 12V 稳压输出的高功率密度功率转换,可选择与多个模块并联连接并通过主动电流控制实现均流。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(1) |
|---|---|---|
| LMM104RM0 | 四分之一砖型 (DOSA) | 58.4mm × 36.8mm × 15.5mm |