ZHCSYZ3 September 2025 SN74LV8T573
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VOH | IOH = -50µA | 1.65V 至 5.5V | VCC-0.1 | VCC-0.1 | VCC - 0.01 | V | |||
| IOH = -2mA | 1.65V 至 2V | 1.28 | 1.7 (1) | 1.21 | 1.7 (1) | ||||
| IOH = -3mA | 2.25V 至 2.75V | 2 | 2.4(1) | 1.93 | 2.4(1) | ||||
| IOH = -5.5mA | 3V 至 3.6V | 2.6 | 3.08(1) | 2.49 | 3.08(1) | ||||
| IOH = -8mA | 4.5V 至 5.5V | 4.1 | 4.65(1) | 3.95 | 4.65(1) | ||||
| VOL | IOL = 50µA | 1.65V 至 5.5V | 0.1 | 0.01 | 0.1 | V | |||
| IOL = 2mA | 1.65V 至 2V | 0.1(1) | 0.2 | 0.1(1) | 0.25 | ||||
| IOL = 3mA | 2.25V 至 2.75V | 0.15(1) | 0.17 | 0.15(1) | 0.2 | ||||
| IOL = 5.5mA | 3V 至 3.6V | 0.2(1) | 0.23 | 0.2(1) | 0.25 | ||||
| IOL = 8mA | 4.5V 至 5.5V | 0.3(1) | 0.3 | 0.3(1) | 0.35 | ||||
| II | VI = 0V 或 VCC | 0V 至 5.5V | ±0.1 | ±0.001 | ±1 | µA | |||
| ICC | VI = 0V 或 VCC,IO = 0;负载开路 | 1.65V 至 5.5V | 2 | 0.2 | 20 | µA | |||
| ΔICC | 一个输入为 0.3V 或 3.4V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 | 5.5V | 1.35 | 0.1 | 1.5 | mA | |||
| 一个输入为 0.3V 或 1.1V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 | 1.8V | 10 | 3.4 | 20 | µA | ||||
| IOZ | VO = VCC 或 GND 且 VCC = 5.5V | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | µA | ||||
| CI | VI = VCC 或 GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF | |||
| CO | VO = VCC 或 GND | 5V | 3 | pF | |||||
| CPD | 空载,F = 1MHz | 5V | 10 | pF | |||||
| VPOR | VCC 斜坡率为 6µs/V 至 100ms/V | 1.65V 至 5.5V | 1.5 | 1.5 | V | ||||