ZHCSYY6 September 2025 DS160PR410-Q1
PRODUCTION DATA
DS160PR410-Q1 是一款 PCI Express 线性转接驱动器,也可通过禁用其 Rx 检测功能将其配置为与接口无关的转接驱动器。DS160PR410-Q1 是一款具有 PCI Express 接收器检测功能的协议无关型 4 通道线性转接驱动器。其协议无关性使其能够在 PCI Express x4、x8 和 x16 应用中使用。图 7-1 展示了如何使用多个 DS160PR410-Q1 器件来获得不同宽度 PCI Express 总线的信号调节。