ZHCSYY6 September   2025 DS160PR410-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 直流电气特性
    6. 5.6 高速电气特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C 计时特点
    8. 5.8 典型特性
    9. 5.9 典型抖动特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 线性均衡
      2. 6.3.2 平坦增益
      3. 6.3.3 接收器检测状态机
      4. 6.3.4 交叉点
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作 PCIe 模式
      2. 6.4.2 线性均衡器(缓冲器)模式
      3. 6.4.3 待机模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 引脚模式
        1. 6.5.1.1 五电平控制输入
      2. 6.5.2 SMBus/I2C 寄存器控制接口
        1. 6.5.2.1 共享寄存器
        2. 6.5.2.2 通道寄存器
      3. 6.5.3 SMBus/I 2 C 控制器模式配置(EEPROM 自加载)
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 x4 通道配置
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

详细设计过程

在 PCIe 第 3.0 代和第 4.0 代应用中,该规范要求进行根复合体与端点之间的 Rx-Tx 链路训练,以分别在 8Gbps 和 16Gbps 下建立和优化信号调节设置。在链路训练中,Rx 伙伴向 Tx 伙伴请求一系列 FIR – 预冲和去加重系数(10 个预设)。Rx 伙伴包括 CTLE 和 DFE。链路训练通过根复合体和端点之间的均衡链路对信号进行预调节,从而得到一个优化的链路。请注意,PCIe 第 1.0 代 (2.5Gbps) 或 PCIe 第 2.0 代 (5.0Gbps) 应用中没有链路训练。

为了在 Gen 3.0 和 4.0 链路中运行,DS160PR410-Q1 采用线性数据通道设计,用于将根复合体和端点发出的 Tx 预设信号传递到根复合体和端点的 Rx,以便 PCIe Gen 3.0 和 4.0 链路进行训练并优化均衡设置。线性转接驱动器 DS160PR410-Q1 通过均衡功能增强衰减信号来帮助延长 PCB 布线可达距离,从而使用户能够更轻松地通过链路伙伴的 Rx 恢复信号。该器件必须放置在根复合体和端点的 Tx 和 Rx 之间,使 Rx 和 Tx 信号摆幅保持在器件的线性范围内。应根据通道损耗调整 DS160PR410-Q1 EQ 设置,以优化 Rx 伙伴中的眼图张开度。表 6-1 中提供了可用的 EQ 增益设置。对于大多数 PCIe 系统,默认的平坦增益设置为 0.6dB(GAIN = 悬空)就足够了。但是,平坦增益衰减可用于在需要时实施额外均衡,以保持数据路径的线性特性。

DS160PR410-Q1 可通过三种配置模式针对给定的系统进行优化:引脚模式、SMBus/I2C 控制器模式和 SMBus/I2C 目标模式。在 SMBus/I2C 模式下,SCL 和 SDA 引脚必须通过上拉电阻上拉至 3.3V 电源。电阻器的值取决于总线总电容。4.7kΩ 是 10pF 总线电容的良好初始近似值。

在 PCIe 应用中,PD 引脚可以连接到具有反极性的 PCIe 边带信号 PERST# 或者一个或多个适当的 PRSNTx# 信号,以实现所需的 RX 检测功能。

DS160PR410-Q1 可通过三种配置模式针对给定的系统进行优化:引脚模式、SMBus/I2C 控制器模式和 SMBus/I2C 目标模式。在 SMBus/I2C 模式下,SCL 和 SDA 引脚必须通过上拉电阻上拉至 3.3V 电源。电阻器的值取决于总线总电容。4.7kΩ 是 10pF 总线电容的良好初始近似值。

图 7-3 展示了引脚搭接、EEPROM 和 SMBus 目标模式下 x4 通道配置的简化原理图。

DS160PR410-Q1 引脚搭接、EEPROM 和 SMBus 目标模式下 PCIe x4 通道配置的简化原理图图 7-3 引脚搭接、EEPROM 和 SMBus 目标模式下 PCIe x4 通道配置的简化原理图