ZHCSYY4 September 2025 TPS7A14C
PRODUCTION DATA
有源放电功能使用一个内部 MOSFET 将一个电阻器 (RPULLDOWN) 接地。当 LDO 被禁用时使用此功能,可主动对输出电压进行放电。通过将 EN 驱动至逻辑低电平来禁用器件,可以激活有源放电电路。当 IN 或 BIAS 处的电压低于 UVLO 阈值或稳压器处于热关断状态时,也会激活此电路。
禁用器件后的放电时间取决于与下拉电阻器并联的输出电容 (COUT) 和负载电阻 (RL)。
不要依赖有源放电电路在输入电源崩溃后释放大量输出电容。可能从输出端流向输入端的反向电流会损坏器件。在短时间内,应将反向电流限制为不超过额定输出电流的 5%。