ZHCSYY2B September   2025  – July 2026 ISOTMP35R-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  绝缘规格
    6. 6.6  功率等级
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 功能说明
      1. 7.3.1 集成隔离栅
      2. 7.3.2 输出级和信号特性
        1. 7.3.2.1 传递函数
        2. 7.3.2.2 驱动容性负载
        3. 7.3.2.3 共模瞬态抗扰度 (CMTI)
      3. 7.3.3 热响应
        1. 7.3.3.1 搅拌液体热响应
        2. 7.3.3.2 定向热响应
          1. 7.3.3.2.1 与 NTC 热敏电阻比较
        3. 7.3.3.3 静止空气热响应
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 采用分段线性逼近提高精度
      2. 8.1.2 输出缓冲和信号完整性注意事项
      3. 8.1.3 ADC 接口注意事项
      4. 8.1.4 电源相关建议
      5. 8.1.5 EMI 抑制与滤波
        1. 8.1.5.1 滤波技术
        2. 8.1.5.2 EMI 滤波设计指南
      6. 8.1.6 绝缘寿命
    2. 8.2 布局
      1. 8.2.1 布局指南
      2. 8.2.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 机械数据
    2. 11.2 封装选项附录
    3. 11.3 卷带包装信息

绝缘规格

在自然通风条件下的温度范围内且 VDD = 3.1V 至 34V 时测得(除非另有说明)
典型值规格条件:TA = 25°C 且 VDD = 3.3V(除非另有说明)
参数 测试条件 值 单位
通用
CLR 外部间隙(1) 端子间的最短空间距离 ≥8 mm
CPG 外部爬电距离(1) 端子间的最短封装表面距离 ≥8 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 17 µm
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112; IEC 60112 ≥600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I
过压类别 额定市电电压 ≤ 150VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 300VRMS I-III
VIOWM 最大交流隔离工作电压 交流电压(双极性正弦波):时间依赖性电介质击穿 (TDDB) 测试 30 年故障率< 1ppm 750 VRMS
15 年故障率< 1ppm 1060
VIORM 最大重复峰值隔离工作电压 峰值电压(双极性正弦波):时间依赖性电介质击穿 (TDDB) 测试 30 年故障率< 1ppm 1060 VPK
15 年故障率< 1ppm 1500
VIODC 最大直流隔离工作电压 直流电压:时间依赖性电介质击穿 (TDDB) 测试 30 年故障率< 1ppm 1000 VDC
15 年故障率< 1ppm 1500
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试),
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
7000 VPK
VIMP 最大脉冲电压(2) 在空气中进行测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形(5) 8000 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(3) 在油中进行测试(鉴定测试),
符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50μs 波形(5)
10400 VPK
qpd 视在电荷(4) 方法 a,输入/输出安全测试子组 2 和 3 后,
Vpd(ini) = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s
≤5 pC
方法 a,环境测试子组 1 后,
Vpd(ini) = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.3 × VIORM,tm = 10s
≤5
方法 b,预处理(类型测试)和常规测试,
Vpd(ini) = VIOTM,tini = 1s,Vpd(m) = 1.5 × VIORM,tm = 1s
≤5
CIO 势垒电容,
输入至输出(5)
VIO = 0.1VPP (100kHz) 2.2 pF
RIO 绝缘电阻,
输入至输出(5)
VIO = 500V (TA = 25°C) >1012 Ω
VIO = 500V (100°C ≤ TA ≤ 125°C) >1011
VIO = 500V (TA = 150°C) >109
污染等级 2
气候类别 55/125/21
UL 1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试)
5000 VRMS
根据应用特定的设备隔离标准应用爬电距离和电气间隙要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变为相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
在空气中进行测试,以确定封装的浪涌抗扰度。
在油中进行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双端子器件。