ZHCSYY2B September 2025 – July 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
ISOTMP35R-Q1 工作电源电压范围为 3.1V 至 34V,可灵活集成至各类系统架构中。
建议使用稳定且低噪声的电源,以实现高测量精度。必须尽可能靠近 VDD 引脚放置一个 0.1µF 旁路电容器。该电容器可为高频瞬态提供低阻抗路径,是器件正常工作的必要条件。
在许多应用中,电源电压来自开关稳压器或受到高频噪声的影响。在这些情况下,需要增加额外的滤波以降低耦合至器件内部的噪声。
可在 VDD 引脚上串联一个铁氧体磁珠,并与本地旁路电容器相结合,以衰减传导高频噪声。选择直流电阻较低 (DCR < 1Ω) 的铁氧体磁珠,以避免引入影响器件性能的压降。
电源滤波的有效性取决于系统噪声环境及 PCB 布局。节 8.1.5.1 中介绍了更多滤波技术。