ZHCSYY2B September 2025 – July 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
ISOTMP35R-Q1 常用于包含快速开关器件(如 MOSFET、IGBT 或开关稳压器)的高压系统。此类系统会产生高 dv/dt 瞬变和电磁干扰 (EMI),这些干扰可通过 PCB 走线、寄生电容或隔离栅耦合至传感器输出。
若未适当抑制,此类耦合噪声可能在输出端 (VOUT) 引入电压扰动,从而导致测量误差或系统精度下降。
ISOTMP35R-Q1 具有高共模瞬态抗扰度 (CMTI),可更大限度地减小快速共模电压切换的影响,如 节 7.3.2.3 所述。然而,仍需采取系统级滤波和适当的布局实践,以进一步降低噪声耦合并维持可靠运行。
通过本地输出滤波、信号路径滤波、电源滤波以及审慎的布局实践相结合,可实现有效的 EMI 抑制。