在自然通风条件下的建议工作温度范围内测得(除非另有说明)(请参阅参数测量信息)| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | 负载 电容 | TA = 25°C | SN74LV08A –40°C 至 85°C | SN74LV08A –40°C 至 125°C | 单位 |
|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
|---|
| tpd | A 或 B | Y | CL = 15pF | | 7.9(1) | 13.8(1) | 1 | 16 | 1 | 17 | ns |
| CL = 50pF | | 10.5 | 17.3 | 1 | 20 | 1 | 21 |
(1) 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,此参数未经量产测试。