ZHCSYX6N September 1997 – September 2025 SN74LV08A
PRODUCTION DATA
该四路 2 输入正与门专为在 2V 至 5.5V VCC 电压下运行而设计。SN74LV08A 器件以正逻辑执行布尔函数
。
| 器件型号 | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74LV08A | DGV(TVSOP,14) | 3.60mm × 4.40mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 3.91mm | |
| RGY(VQFN,14) | 3.50mm × 3.50mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.20mm × 5.30mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm × 4.40mm |
图 3-1 简化版原理图