ZHCSYW9 September   2025 TAS6501-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
    2. 5.2 文档支持
      1. 5.2.1 相关文档
    3. 5.3 接收文档更新通知
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
    6. 5.6 静电放电警告
    7. 5.7 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

说明

TAS6501-Q1 是一款单通道、数字输入、D 类音频放大器,支持 2MHz 开关频率,可实现成本和尺寸优化的单通道音频放大器设计。该器件的工作电压范围为 4.5V 至 19V,可提供高达 15W(14.4V、4Ω、10% THD+N)的功率。该器件集成了直流和交流负载诊断功能,可在启用输出级之前确定所连接负载的状态。此外,该器件还可以在 PLAY 模式下使用实时负载诊断(无论是否有音频)来监控输出负载状况,该诊断独立于主机和音频输入运行。

TAS6501-Q1 可以监测器件的输出电流、PVDD 电压和温度,并可以通过 TDM 或 I2S 报告这些数据。TAS6501-Q1 的集成 DSP 可实现高级保护功能,例如 PVDD 折返、热折返和 Speaker Guard™ Pro 功率限制器。该 DSP 还支持一个额外的低延迟信号路径,在 48kHz 条件下为时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用提供最高快 70% 的信号处理速度。

该器件采用焊盘朝下的小型 TSSOP 和 QFN(具有可湿性侧面)封装,可实现无散热器的音频放大器设计。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TAS6501-Q1HTSSOP (28)6.4mm × 9.7mm
VQFN (24)4mm × 4mm
有关更多信息,请参阅”机械、封装和可订购信息“。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TAS6501-Q1 简图简图