ZHCSYW9
September 2025
TAS6501-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较
5
器件和文档支持
5.1
器件支持
5.2
文档支持
5.2.1
相关文档
5.3
接收文档更新通知
5.4
支持资源
5.5
商标
5.6
静电放电警告
5.7
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
A
常规运行
4.5V 至 19V 电源电压,40V 负载突降
支持 1.8V 和 3.3V I/O
I
2
C 控制,具有 8 个地址选项
14.4V 下的空闲功率损耗低于 0.5W,最大 PVDD 关断损耗低于 5uA
通过 I
2
S 或 TDM 进行输出电流检测
无需外部电路
实时负载诊断
播放音频时监控输出条件
开路负载、短路负载、电源短路、接地短路检测
集成 DSP 处理
热监控和折返
PVDD 监控和折返
削波检测
低延迟路径,在 48kHz 时信号延迟减少 70% 以上
直流和交流备用负载诊断
音频输入
I
2
S 和 TDM 支持高达 TDM16
输入采样率:16、32、44.1、48、96、192kHz
音频输出
384kHz 至 2MHz 可配置输出开关频率
15W(14.4V、4Ω、10% THD+N)
音频性能
THD+N <0.02%(4Ω,1W,1kHz)
105dB 的信噪比 (SNR)
输出噪声:14.4V 时为 41μV
RMS
,A 加权
保护
输出短路保护
Speaker Guard
TM
Pro 功率限制器
可配置的过热警告和关断
I
2
C 温度和电源电压读数
直流失调电压,欠压和过压
可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范要求
高级展频