ZHCSYW5 September 2025 TCAN843-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器特性 | ||||||||
| tpHR | 传播延迟时间,TXD 高电平到驱动器隐性 | 传播延迟时间,TXD 高电平到驱动器隐性 | RL = 60Ω,CL = 100pF,RCM = 开路 |
90 | ns | |||
| tpLD | 传播延迟时间,TXD 低电平到驱动器显性 | 75 | ns | |||||
| tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tpHR - tpLD|) | 25 | ns | |||||
| tR | 差分输出信号上升时间 | 45 | ns | |||||
| tF | 差分输出信号下降时间 | 45 | ns | |||||
| tTXDDTO | 显性超时 | TXD = 0V,RL = 60Ω,CL = 开路 |
1.2 | 3.8 | ms | |||
| 接收器特性 | ||||||||
| tpRH | 传播延迟时间,总线隐性输入到 RXD 高电平 | CL(RXD) = 15pF |
65 | ns | ||||
| tpDL | 传播延迟时间,总线显性输入到 RXD 低电平输出 | 60 | ns | |||||
| tR | 输出信号上升时间 (RXD) | 10 | ns | |||||
| tF | 输出信号下降时间 (RXD) | 10 | ns | |||||
| tBUSDOM | 显性超时 | RL = 60Ω,CL = 开路 |
1.2 | 3.8 | ms | |||
| CAN FD 特性 | ||||||||
| tΔBIT(BUS)(1) | tBIT(TXD) = 500ns 时 CAN 总线输出引脚上的发送隐性位宽时间差 | tBIT(TXD) = 500ns 时 CAN 总线输出引脚上的发送隐性位宽时间差 | RL = 60Ω,CL = 100pF,CL_RXD = 15pF tΔBit(BUS) = tBIT(BUS) -tBIT(TXD) |
-65 | 30 | ns | ||
| tΔBIT(BUS)(1) | tBIT(TXD) = 200ns 时 CAN 总线输出引脚上的发送隐性位宽时间差 | tBIT(TXD) = 200ns 时 CAN 总线输出引脚上的发送隐性位宽时间差 | RL = 60Ω,CL = 100pF,CL_RXD = 15pF tΔBit(BUS) = tBIT(BUS) -tBIT(TXD) |
-45 | 10 | ns | ||
| tΔBIT(RXD)(1) | tBIT(TXD) = 500ns 时 RXD 输出引脚上的接收隐性位宽时间差 | tBIT(TXD) = 500ns 时 RXD 输出引脚上的接收隐性位宽时间差 | RL = 60Ω,C2 = 100pF,CL_RXD = 15pF tΔBit(RXD) = tBIT(RXD) -tBIT(TXD) |
-100 | 50 | ns | ||
| tΔBIT(RXD)(1) | tBIT(TXD) = 200ns 时 RXD 输出引脚上的接收隐性位宽时间差 | tBIT(TXD) = 200ns 时 RXD 输出引脚上的接收隐性位宽时间差 | RL = 60Ω,C2 = 100pF,CL_RXD = 15pF tΔBit(RXD) = tBIT(RXD) -tBIT(TXD) |
-80 | 20 | ns | ||
| tΔREC(1) | tBIT(TXD) = 500ns 时的接收器时序对称性 | RL = 60Ω,C2 = 100pF,CL_RXD = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) |
-65 | 40 | ns | |||
| tBIT(TXD) = 200ns 时的接收器时序对称性 | RL = 60Ω,C2 = 100pF,CL_RXD = 15pF ΔtREC = tBIT(RXD) - tBIT(BUS) |
-45 | 15 | ns | ||||