ZHCSYW5 September 2025 TCAN843-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压和电流特性 | ||||||
| ISUP_NORMAL | 电源电流 CAN 活动 |
正常模式、静音模式和进入睡眠模式 | 140 | µA | ||
| ISUP_STBY | 电源电流 | 待机模式,TJ = –40°C 至 85°C | 60 | µA | ||
| ISUP_SLEEP | 电源电流 | 睡眠模式,TJ = -40°C 至 85°C | 18 | 30 | µA | |
| UVSUP(R) | 欠压 VSUP 阈值上升 | 3.9 | 4.3 | V | ||
| UVSUP(F) | 欠压 VSUP 阈值下降 | 3.6 | 4 | V | ||
| ICC_NORMAL | 电源电流 CAN 活动:显性 |
正常模式 TXD = 0V,RL = 60Ω,CL = 开路 |
70 | mA | ||
| VCC 电源电流,正常模式 显性,存在总线故障 |
正常模式 TXD = 0V,RL = 开路,CL = 开路,CANH = CANL = ±25V |
130 | mA | |||
| 电源电流 CAN 活动:隐性 |
正常模式 TXD = 0V,RL = 60Ω,CL = 开路 |
7.5 | mA | |||
| ICC_STBY | 电源电流,待机模式 CAN 自主:非活动 |
待机模式,TJ = -40°C 至 85°C EN = nSTB = 0V |
3.5 | µA | ||
| ICC_SILENT | 电源电流静音模式 |
静音模式和进入睡眠模式 TXD = nSTB = VIO,RL = 60Ω,CL = 开路 |
4 | mA | ||
| ICC_SLEEP | 电源电流,睡眠模式 CAN 自主:非活动 |
睡眠模式 TJ = -40°C 至 85°C EN = 0V 或 VIO,nSTB = 0V |
3.2 | µA | ||
| UVCC(R) | 欠压 VCC 阈值上升 | 4 | 4.1 | 4.3 | V | |
| UVCC(F) | 欠压 VCC 阈值下降 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | V | |
| VHYS(UVCC) | UVCC 上的迟滞电压 | 50 | 300 | mV | ||
| IIO_NORMAL | I/O 电源电流 | 正常模式 RXD 悬空,TXD = 0V |
200 | µA | ||
| IIO_NORMAL | I/O 电源电流 | 正常模式、静音模式、待机模式或进入睡眠模式 RXD 悬空,TXD = VIO |
3 | µA | ||
| IIO_SLEEP | I/O 电源电流 | 睡眠模式,TJ = -40°C 至 85°C nSTB = 0V |
2.5 | µA | ||
| UVIO(R) | 欠压 VIO 阈值上升 | 斜升 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | V |
| UVIO(F) | 欠压 VIO 阈值下降 | 斜降 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | V |
| VHYS(UVIO) | UVIO 上的迟滞电压 | 40 | 100 | 160 | mV | |