ZHCSYW5 September 2025 TCAN843-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN843-Q1 在待机和睡眠模式下实现低功耗唤醒接收器,该接收器使用 ISO11898-2:2016 标准中定义的多重滤波显性唤醒模式 (WUP)。
唤醒模式 (WUP) 由一段滤波显性总线时间,一段滤波隐性总线时间和第二段滤波显性总线时间组成。第一个经过滤波的显性信号会发起 WUP,之后总线监视器会等待经过滤波的隐性信号。其他总线通信不会使总线监视器复位。接收到滤波隐性信号后,总线监视器会等待滤波显性信号。其他总线通信不会使总线监视器复位。在接收到第二个滤波显性信号后,如果存在有效的 VIO 向控制器发送唤醒请求,则总线监视器会立即识别 WUP 并将 RXD 端子驱动为低电平。如果在接收到唤醒模式时不存在有效 VIO,收发器会在 VIO > UVIOR 后将 RXD 输出引脚驱动为低电平。
WUP 包括:
对于被视为“已滤波”的显性或隐性信号,总线必须保持该状态超过 tWK(FILTER) 时间。由于 tWK(FILTER) 存在变化性,可以分为以下几种情况来判定。短于 tWK(FILTER) 最小值的总线状态时间始终不会作为 WUP 的一部分来检测,因此不会生成唤醒请求。tWK(FILTER) 最小值和 tWK(FILTER) 最大值之间的总线状态时间可作为 WUP 的一部分来检测,并且可能会生成唤醒请求。超过 tWK(FILTER) 最大值的总线状态时间始终会作为 WUP 的一部分来检测,因此始终会生成唤醒请求。请参阅图 7-4 以了解 WUP 的时序图。
用于 WUP 和唤醒请求的模式和 tWK(FILTER) 时间可防止噪声和总线卡在显性状态故障,从而导致错误的唤醒请求,同时允许任何 CAN 或 CAN FD 消息发起唤醒请求。
ISO11898-2:2024 有两组时间,分别用于短唤醒滤波时间和长唤醒滤波时间。TCAN843-Q1 的 tWK(FILTER) 时序选在这两个滤波范围的最小值和最大值之间。选择此时序是为了使 500kbps 下的单个位时间或 1Mbps 下的两个背对背位时间触发处于任一总线状态的滤波器。
为了实现额外的稳健性并防止误唤醒,该收发器实施了 tWK(TIMEOUT) 计时器。要成功发生远程唤醒事件,必须在超时值内收到完整唤醒模式。如果在 tWK(TIMEOUT) 到期之前未收到完整唤醒模式,则内部逻辑复位,收发器保持睡眠模式,不唤醒。然后必须在 tWK(TIMEOUT) 时段内再次发送完整模式。请参阅 图 7-4。
如果当 tWK(TIMEOUT) 到期时 CAN 总线为显性状态,则必须在至少为 tWK(FILTER) 的隐性总线时间内分隔下一个 WUP 模式。