ZHCSYW0F November 2000 – September 2025 TLV3701-Q1 , TLV3702-Q1
PRODUCTION DATA
TLV370x 器件具有内部上电复位 (POR) 电路,用于已知的启动或断电条件。当电源电压 (V+) 逐渐上升或逐渐下降时,在超过 1.5V 的 VPOR 后,激活 POR 电路并持续长达 2ms。当电源电压大于等于最小电源电压时,经过延迟周期后,比较器输出将反映差分输入的状态 (VID)。
对于 TLV370x 推挽输出器件,输出在 POR 期间 (ton) 保持低电平。
图 7-3 上电复位时序图