ZHCSYV8A September   2025  – November 2025 TMUXHS221F

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 动态特性
    7. 5.7 时序要求
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 扩展的 1.2V 兼容性
      2. 7.3.2 过压保护
      3. 7.3.3 断电保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 引脚功能
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 1
    3. 8.3 典型应用 2
      1. 8.3.1 设计要求
      2. 8.3.2 详细设计过程
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

TA = –40°C 至 +125°C、VCC = 1.62V 至 5.5V、GND = 0V、典型值为 VCC = 3.3V、TA = 25°C(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
ICC-ACTIVE 有效电源电流 OEn = 0V
SEL= 0V、1.2V 或 VCC
0V < VI/O < 3.6V
23 62 µA
ICC-OVP OVP 条件下的电源电流 OEn = 0V
SEL = 0V、1.2V 或 VCC
VI/O > VPOS_THLD
24 55 μA
ICC_PD_OVP 待机关断电源电流 OEn = 1.2V、1.8V 或 VCC
SEL = 0V、1.2V、1.8V 或 VCC
5 15 µA
ICC_PD 待机关断电源电流 OEn = 1.2V、1.8V 或 VCC
SEL = 0V、1.2V、1.8V 或 VCC
2 8 µA
直流特性
RON ON 状态电阻 VI/O = 0.4V
ISINK = 8mA
VCC = 1.62V-5.5V
5.6 13 Ω
ΔRON 通道间的导通状态电阻匹配 VI/O = 0.4V
VCC=1.62V-5.5V
ISINK = 8mA
0.173 0.349 Ω
RON (FLAT)  导通状态电阻平坦度 VI/O = 0V 至 0.4V
VCC = 1.62
ISINK = 8mA
0.09 0.36 Ω
RON (FLAT)  导通状态电阻平坦度 VI/O = 0V 至 0.4V
VCC=2.3V-5.5V
ISINK = 8mA
0.055 0.36 Ω
IOFF_0V VCC = 0V 时的 I/O 引脚关断漏电流 OEn = H
VD± = 0V 或 3.6V
VCC = 0V
VD1±或 VD2± = 3.6V
-12.5 0.9 15.5 µA
IOFF I/O 引脚关断漏电流 OEn = H
VD± = 0V 或 3.6V
VCC = 1.62V 至 5.5V
VD1±或 VD2± = 3.6V
-2.73 0.1 2.73 µA
IOFF-28V D± 上的 OVP 情况下的 D1±、D2± 引脚关断漏电流 OEn = H
VD± = 28V
VCC = 1.62V 至 5.5V
VD1± 或 VD2± = 0V
-0.5 0.5 µA
IOFF-28V-DPN OVP 情况下的 D± 引脚关断漏电流 OEn = H
VD± = VOVP_THREDHOLD 至 28V
VCC = 1.62V 至 5.5V
VD1± 或 VD2± = 0V
220 626 807 µA
ION ON 漏电流 VD± = 3.6V
VD1± 和 VD2± = 高阻态
-5.5 0.25 7.5 µA
数字特性
VIH 输入逻辑高电平 SEL、OEn 0.77 V
VIL 输入逻辑低电平 SEL、OEn 0.39 V
IIH 输入高漏电流 SEL、OEn = 1.2V、1.8V 或 VCC -1 0.35 5 μA
IIL 输入低漏电流 SEL、OEn = 0V -1 ±0.002 5 μA
CI 数字输入电容 SEL = 0V、1.2V、1.8V 或 VCC
f = 1MHz
3 pF
保护
VOVP_TH OVP 正阈值(D± 上升) 4.5 5.1 5.7 V
VOVP_HYST OVP 阈值迟滞 110 250 440 mV
VCLAMP_V 在 OVP 情况下,D1± 和 D2± 引脚上出现的最大电压 VD± = 0V 至 28V
VCC=1.62V-5.5V
tRISE(10% 至 90%)= 100ns
RL = 开路
OEn= 0V
7.24 7.67 V
VD± = 0V 至 28V
VCC=1.62V-5.5V
tRISE (10% 至 90%)= 100ns
RL = 50Ω
开关导通或关断
OEn = 0V
6.8 7.3 V
tCLAMP 高于 5V 的最大 OVP 瞬态持续时间 VD± = 0V 至 28V
VCC=1.62
tRISE(10% 至 90%)= 100ns
RL = 开路
OEn= 0V
54 130 ns
tCLAMP 高于 5V 的最大 OVP 瞬态持续时间 VD± = 0V 至 28V
VCC=2.3V-5.5V
tRISE(10% 至 90%)= 100ns
RL = 开路
OEn= 0V
54 84 ns
VD± = 0V 至 28V
tRISE(10% 至 90%)= 100ns
RL = 50Ω
开关导通或关断
OEn = 0V
39 56 ns