ZHCSYV8A September   2025  – November 2025 TMUXHS221F

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 动态特性
    7. 5.7 时序要求
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 扩展的 1.2V 兼容性
      2. 7.3.2 过压保护
      3. 7.3.3 断电保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 引脚功能
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 1
    3. 8.3 典型应用 2
      1. 8.3.1 设计要求
      2. 8.3.2 详细设计过程
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压(2) -0.5 6 V
VI/O 输入/输出直流电压 (D±)(2) -0.5 30 V
VI/O 输入/输出直流电压(D1±、D2±)(2) -0.5 6 V
VI 数字输入电压(SEL、OEn) -0.5 6 V
IK 当 VIN < 0时的输入/输出端口二极管电流(D+、D-、D1+、D1-、D2+、D2-) -50 mA
IIK VI < 0 (2) 时的数字逻辑输入钳位电流(SEL、OEn) -50 mA
ICC 通过 VCC 的持续电流 100 mA
IGND 通过 GND 的持续电流 -100 mA
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
除非另有说明,否则所有电压均以接地为基准。