ZHCSYU0A August 2025 – December 2025 PGA848
PRODUCTION DATA
在超出任一电源高达 ±40V 的电压下,PGA848 的输入会受到单独保护。例如,使用 ±15V 电源供电时,–55V 和 +55V 之间的任意输入共模电压都不会造成损坏。每个输入端的内部电路在正常信号条件下提供低串联阻抗,从而在正常工作条件下保持高性能。如果输入过载,则保护电路将输入电流限制为大约 4.8mA 的值。图 7-2 展示了 IN+ 或 IN- 输入发生过压情况时的输入保护功能。
图 7-3 展示了在输入过压条件下,电流会通过输入保护二极管进入电源。如果应用中的电源无法灌入电流,请在电源上设置齐纳二极管钳位(ZD1 和 ZD2)。这些齐纳二极管提供接地的电流路径。