ZHCSYU0A August 2025 – December 2025 PGA848
PRODUCTION DATA
表 8-1 列出了驱动 ADS8860 ADC 的应用的设计要求。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 电源电压 | VS± = ±15V,VLVDD = 5.3V,VLVSS = GND,ADC REFIN = 5V |
| PGA848 基准引脚 | VREF = 2.5V |
| ADC 的满量程范围 | FSR = 5V |
| ADC 的采样速率 | fSAMPLE = 1MSPS |
| 信号频率 | 1kHz |
| RC 反冲滤波器 | RFIL = 10Ω,CDIFF = 10nF |