ZHCSYU0A August   2025  – December 2025 PGA848

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 增益控制
      2. 7.3.2 输入保护
      3. 7.3.3 使用输出差分放大器对噪声进行整形
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 线性工作输入范围
      2. 8.1.2 差分输入的电流消耗
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 驱动单端输入 SAR ADC
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

位于 PGA 输入端的第一个滤波器(请参阅图 8-9)有助于降低电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 高频外部噪声。根据应用带宽和抗混叠要求定制此滤波器。

第二个滤波器由 CFB 提供,并与 PGA 6.67kΩ 反馈电阻并联。PGA 电阻器的绝对容差为 ±15%,因此,应考虑容差对滤波器截止频率的影响。CFB = 33pF 会得到 723kHz 的滤波器截止频率。在电阻器容差的高侧,滤波器频率变为 629kHz。该器件支持灵活地修改 CFB 电容值以调整带宽,但会以牺牲电路的宽带噪声性能为代价。

放置在 ADS8860 输入端的第三个滤波器用作电荷库滤波器以驱动 SAR ADC。电荷反冲滤波器减少了放大器的瞬时电荷需求,保持了低失真,否则可能会因不完全的 ADC 采样保持稳定而降低性能。RC 滤波器组合(RFIL、CDIFF)针对 ADC 采样保持稳定和总谐波失真 (THD) 性能进行了调整,同时保持 PGA 的稳定性。高等级 C0G 电容器用在信号路径中的任何位置,以实现低失真特性。

PGA848 前端电路包括全部三个滤波器,可提供 160kHz 的标称 f–3dB 带宽。在内部 6.67kΩ 反馈电阻器容差的高侧,PGA848 f–3dB 带宽变为 157kHz。不过,该电路可在 25kHz(源自级联滤波器级仿真)时保持 –0.1dB 平坦度。

ADS8860 需要 0V 至 5V ADC 基准范围内的满量程输入。PGA848 REF 引脚设置为 2.5V 的标称电压,以将信号转换为 ADC 中量程电压。

通过将 REF6250 5V 基准馈送到 10kΩ 到 10kΩ 精密分压器生成 PGA848 REF 电压,该分压器采用 ±0.05% 容差、±5ppm/°C 低漂移电阻器实现。使用低阻抗源驱动 PGA848 REF 引脚。使用 OPA387 等运算放大器作为缓冲器来驱动 REF 引脚。

OPA387 缓冲器配置为双反馈配置,以在驱动 REF 引脚和 22nF 旁路电容器的同时提供稳定性。RISO 是一个 20Ω 隔离电阻器,用于隔离两条反馈路径,以实现优化的稳定性。第一个反馈路径通过反馈电阻器 (RF = 2kΩ) 直接连接到 REF 引脚。第二个反馈路径通过反馈电容器 (CF = 2200pF) 连接到运算放大器的输出端。该电路提供了 86° 的环路增益相位裕度。OPA387 缓冲器的同相输入端具有一个 R = 1kΩ、C = 10nF 的低通滤波器,以减少电阻分压器热噪声。如果使用任何其他负载电容,都需要重新计算稳定性元件:RF、CF 和 RISO。如果修改 REF 旁路电容,请使用 OPA387 TINA-TI 模型(或 PSpice®-for-TI 模型)通过仿真验证电路是否稳定,并确认电路提供了大于 60° 的相位裕度。

结果如表 8-2 所示,其中包括典型信噪比 (SNR) 和总谐波失真 (THD) 测量值。施加了 1kHz 差分信号,并调整信号振幅以在 ADC 的 -0.5dBFS 下产生 PGA848 输出。
表 8-2 PGA848 和 ADS8860 FFT 数据汇总:fSAMPLE = 1MSPS,fIN = 1kHz,BW = 160kHz
PGA 增益 (V/V) 输入幅度 (VPP) SNR (dB) THD (dB) ENOB(位)
0.5 9.79 91.84 -95.34 14.70
1 4.886 91.72 -95.45 14.69
2 2.443 91.35 -95.33 14.64
5 977.5m 88.57 -95.32 14.28
10 488.5m 84.00 -95.18 13.61
20 244.1m 78.98 -95.10 12.81
50 97.8m 72.36 -94.75 11.72
100 48.85m 67.16 -92.75 10.86

性能和 SNR 是系统带宽的函数。设置系统带宽以符合应用要求可实现更高的性能。在上一个例子中,通过设置 CFB = 1nF 将 PGA 带宽降低到 23kHz,可以将增益较高时的 SNR 提高近 12dB,如表 8-3 所示。

表 8-3 PGA848 和 ADS8860 FFT 数据汇总:fSAMPLE = 1MSPS,fIN = 1kHz,BW = 23kHz
PGA 增益 (V/V) 输入幅度 (VPP) SNR (dB) THD (dB) ENOB(位)
0.5 9.79 92.69 -93.90 14.69
1 4.886 92.70 -93.64 14.68
2 2.443 92.59 -93.28 14.64
5 977.5m 92.36 -93.25 14.62
10 488.5m 91.66 -93.17 14.55
20 244.1m 89.75 -93.27 14.35
50 97.8m 84.16 -93.15 13.60
100 48.85m 78.80 -92.64 12.77