ZHCSYS5C September   2003  – August 2025 UCC2808A-1EP , UCC2808A-2EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚说明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 CS
        3. 7.3.1.3 FB
        4. 7.3.1.4 GND
        5. 7.3.1.5 OUTA 和 OUTB
        6. 7.3.1.6 RC
        7. 7.3.1.7 VDD
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 VCC
      2. 7.4.2 推挽或半桥功能
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

图 5-1 UCC2808A-xEP:D 封装,8 引脚 SOIC(顶视图)
引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
COMP 1 O COMP 是误差放大器的输出,也是 PWM 比较器的输入。UCC2808A-xEP 中的误差放大器是真正的、低输出阻抗的 2MHz 运算放大器。因此,COMP 引脚既可以拉电流,也可以灌电流。不过,误差放大器具有内部电流限制,因此,可通过将 COMP 拉至 GND 在外部强制指定零占空比。UCCx808A 系列产品内置全周期软启动功能。软启动是通过钳制最大 COMP 电压实现的。
CS 3 I PWM 输入、峰值电流和过流比较器。过流比较器仅适用于故障检测。超出过流阈值会触发软启动周期。内部 MOSFET 使电流检测滤波电容器放电,以提高电源转换器的动态性能。
FB 2 I 误差放大器的反相输入。为了获得最佳的稳定性,使 FB 引线长度保持尽可能短,并使 FB 杂散电容保持尽可能小。
GND 5 G 所有功能的参考接地和电源接地。由于 UCC2808A-xEP 在高电流和高频率下运行,因此强烈建议使用低阻抗电路板接地平面。
OUTA 7 O 交流大电流输出级。两个输出级都能驱动功率 MOSFET 的栅极。每个输出级都能够提供 500mA 峰值拉电流和 1A 峰值灌电流。在推挽配置中,输出级以振荡器频率的一半开关。当 RC 引脚上的电压上升时,两个输出之一为高电平,但在下降时间内,两个输出都关闭。两个输出之间的这一死区时间,以及比下降时间更慢的输出上升时间,可阻止两个输出同时活动。该死区时间通常为 60ns 至 200ns,具体取决于计时电容器和电阻器的值。高电流输出驱动器由从 VDD 切换到 GND 的 MOSFET 输出器件组成。每个输出级还可为过冲和欠冲提供非常低的阻抗。此配置意味着在许多情况下,无需使用外部肖特基钳位二极管。
OUTB 6 O 交流大电流输出级。两个输出级都能驱动功率 MOSFET 的栅极。每个输出级都能够提供 500mA 峰值拉电流和 1A 峰值灌电流。在推挽配置中,输出级以振荡器频率的一半开关。当 RC 引脚上的电压上升时,两个输出之一为高电平。在下降期间,两个输出均关闭。两个输出之间的死区时间,以及比下降时间更慢的输出上升时间,可阻止两个输出同时活动。该死区时间通常为 60ns 至 200ns,具体取决于计时电容器和电阻器的值。大电流输出驱动器由 MOSFET 输出器件组成,后者 VDD 切换到 GND。每个输出级还可为过冲和欠冲提供非常低的阻抗。此配置意味着在许多情况下,无需使用外部肖特基钳位二极管。
RC 4 O 振荡器编程引脚。UCC2808A-xEP 振荡器在内部走线 VDD 和 GND,因此电源轨的变化可以更大限度地降低对频率稳定性的影响。节 7.2 显示了振荡器方框图。只需两个元件即可对振荡器进行编程:一个电阻器(连接到 VDD 和 RC)和一个电容器(连接到 RC 和 GND)。振荡器近似频率根据 节 7.3.1.6 计算。
计时电阻器的建议范围为 10kΩ 至 200kΩ,计时电容器的范围为 100pF 至 1000pF。避免计时电阻器小于 10kΩ。为了获得最佳性能,应使 GND 的计时电容器引线尽可能短,使 VDD 的计时电阻引线尽可能短,并使计时元件与 RC 之间的引线尽可能短。建议对外部计时网络使用单独的接地和 VDD 布线。
VDD 8 P 该器件的电源输入连接。尽管静态 VDD 电流极低,但总电源电流较高,具体取决于 OUTA 和 OUTB 电流,以及编程的振荡器频率。总 VDD 电流是静态 VDD 电流和平均 OUT 电流的总和。已知工作频率和 MOSFET 栅极电荷 (Qg),根据 节 7.3.1.7 计算平均 OUT 电流。为了防止出现噪声问题,使用尽可能靠近芯片的陶瓷电容器以及电解电容器将 VDD 旁路至 GND。一个 1µF 的去耦电容器就足够了。
P = 电源,G = 地,I = 输入,O = 输出