ZHCSYS5C September   2003  – August 2025 UCC2808A-1EP , UCC2808A-2EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚说明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 CS
        3. 7.3.1.3 FB
        4. 7.3.1.4 GND
        5. 7.3.1.5 OUTA 和 OUTB
        6. 7.3.1.6 RC
        7. 7.3.1.7 VDD
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 VCC
      2. 7.4.2 推挽或半桥功能
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

TA = –40°C 至 +125°C(适用于 UCC2808A-xEP),VDD = 10V(1),VDD 至 GND 之间配置 1µF 电容器,R = 22kΩ,C = 330pF TA = TJ(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
振荡器
振荡器频率 175 194 213 kHz
振荡器振幅/VDD(2) 0.44 0.5 0.56 V/V
误差放大器
输入电压 COMP = 2V 1.95 2 2.05 V
输入偏置电流 -1 1 µA
开放式环路电压增益 60 80 dB
COMP 灌电流 FB = 2.2 V,COMP = 1 V 0.3 2.5 mA
COMP 源电流 FB = 1.3 V,COMP = 3.5 V -0.2 -0.5 mA
PWM
最大占空比 在 OUTA 或 OUTB 处测得 48% 49% 50%
最小占空比 COMP = 0V 0%
电流检测
增益(3) 1.9 2.2 2.5 V/V
最大输入信号 COMP = 5V(4) 0.45 0.5 0.55 V
CS 至输出延迟 COMP = 3.5V,CS 为 0mV 至600mV 100 200 ns
CS 源电流 -200 nA
CS 灌电流 CS = 0.5V,RC = 5.5V(5) 4 10 mA
过流阈值 0.65 0.75 0.85 V
COMP 至 CS 失调电压 CS = 0V 0.35 0.8 1.2 V
输出
OUT 低电平 I = 100mA 0.5 1.1 V
输出高电平 I = -50mA,VDD - OUT 0.5 1 V
上升时间 CL = 1nF 25 60 ns
下降时间 CL = 1nF 25 60 ns
欠压锁定
启动阈值 UCC2808A-1EP(1) 11.5 12.5 13.5 V
UCC2808A-2EP 4.1 4.3 4.5
启动后的最小工作电压 UCC2808A-1EP 7.6 8.3 9 V
UCC2808A-2EP 3.9 4.1 4.3
迟滞 UCC2808A-1EP 3.5 4.2 5.1 V
UCC2808A-2EP 0.1 0.2 0.3
软启动
COMP 上升时间 FB = 1.8V,从 0.5V 上升至 4V 3.5 20 ms
总计
启动电流 VDD < 启动阈值 130 260 µA
工作电源电流 FB = 0V,CS = 0V(1)(6) 1 2 mA
VDD 齐纳分流电压 IDD = 10mA(7) 13 14 15 V
对于 UCC2808A-1EP,将 VDD 设置为高于启动阈值,然后再设置为 10V。
在 RC 处测得。信号振幅关联 VDD。
增益定义为:A = ΔVCOMP/ΔVCS,0V ≤ VCS ≤ 0.4V。
当 FB 为 0V 时在闩锁跳变点测得的参数。
CS 引脚上的内部灌电流设计为使外部滤波电容器放电,不适合用作直流灌电流路径。
不包括外部振荡器网络中的电流。
启动阈值和齐纳分流阈值也随之变化。