ZHCSYS3 July 2025 TPS543B25E
PRODUCTION DATA
VIN 引脚电压为器件的内部控制电路供电,并为功率级提供输入电压。VIN 的输入电压范围为 4V 至 18V。该器件可在 VIN 引脚上实现内部 UVLO 电路。当 VIN 引脚电压降至内部 VIN UVLO 阈值以下时,器件被禁用。启动的内部 VIN UVLO 阈值为 3.95V,典型迟滞为 150mV。
启用该器件的第二种方式为连接 EN 引脚。有关详细信息,请参阅 节 6.3.3。