ZHCSYS1A August   2025  – March 2026 ISO6420 , ISO6421

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性 - 5V 电源
    10. 6.10 电源电流特性 - 5V 电源
    11. 6.11 电气特性 - 3.3V 电源
    12. 6.12 电源电流特性 - 3.3V 电源
    13. 6.13 电气特性 - 2.5V 电源 
    14. 6.14 电源电流特性 - 2.5V 电源
    15. 6.15 开关特性 - 5V 电源
    16. 6.16 开关特性 - 3.3V 电源
    17. 6.17 开关特性 - 2.5V 电源
    18. 6.18 绝缘特性曲线
    19. 6.19 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 器件 I/O 原理图
      1. 8.5.1 过压容限输入
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

特性

  • 提供功能安全(计划)
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 高达 150Mbps 的数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10.4kV
    • 最高 250kV/μs(典型值) CMTI
    • 宽温度范围:环境工作温度为 –40°C 至 125°C
  • 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 过压容限输入
  • 默认输出高电平 (ISO642x) 和低电平 (ISO642xF) 选项
  • 低传播延迟:5V 时最大值为 10ns、3.3V 时最大值为 12ns
  • 支持 SPI 的最高值:5V 时为 25MHz、3.3V 时为 20.8MHz
  • 低脉冲宽度失真:5V 时最大值为 1.8ns、3.3V 时最大值为 2.2ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • SOIC (D-8) 封装
  • 宽体 SOIC (DWV-8) 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证