ZHCSYQ5C January   2004  – July 2025 TLE2021-Q1 , TLE2021A-Q1 , TLE2022-Q1 , TLE2022A-Q1 , TLE2024-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  TLE2021-Q1 的热性能信息
    4. 5.4  TLE2022-Q1 的热性能信息
    5. 5.5  TLE2024-Q1 的热性能信息
    6. 5.6  TLE2021-Q1 的电气特性,VCC = ±15V
    7. 5.7  TLE2021-Q1 的电气特性,VCC = 5V
    8. 5.8  TLE2022-Q1 的电气特性,VCC = ±15V
    9. 5.9  TLE2022-Q1 的电气特性,VCC = 5V
    10. 5.10 TLE2024-Q1 的电气特性,VCC = ±15V
    11. 5.11 TLE2024-Q1 的电气特性,VCC = 5V
    12. 5.12 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 电压输出器应用
      2. 6.1.2 输入偏移电压归零
    2. 6.2 布局
      1. 6.2.1 布局指南
      2. 6.2.2 布局示例
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

TLE2022-Q1 的电气特性,VCC = ±15V

在 TA = 25°C、VCC = ±15V,且 VIC = VOUT = VCC / 2 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
直流规格
VIO 输入失调电压 TLE2022-Q1
RS = 50Ω
±150 ±500 µV
TA = -40°C 至 +125°C ±700
TLE2022A-Q1
RS = 50Ω
±120 ±300
TA = -40°C 至 +125°C ±450
dVIO/dT 输入失调电压漂移 RS = 50Ω、TA = –40°C 至 +125°C ±2 µV/°C
IIB 输入偏置电流 TLE2022-Q1
RS = 50Ω
35 70 nA
TA = -40°C 至 +125°C 90
TLE2022A-Q1
RS = 50Ω
33 70
TA = -40°C 至 +125°C 90
IIO 输入失调电流 TLE2022-Q1
RS = 50Ω
0.5 6 nA
TA = -40°C 至 +125°C 10
TLE2022A-Q1
RS = 50Ω
0.4 6
TA = -40°C 至 +125°C 10
PSRR 电源抑制比 TLE2022-Q1
VCC± = ±2.5V 至 ±15V
100 115 dB
TA = -40°C 至 +125°C 95
TLE2022-Q1
VCC± = ±2.5V 至 ±15V
103 118
TA = -40°C 至 +125°C 98
AVD 大信号电压增益 TLE2022-Q1
VO = ±10V、RL = 10kΩ
0.8 4 V/µV
TA = -40°C 至 +125°C 0.8
TLE2022A-Q1
VO = ±10V、RL = 10kΩ
1 7
TA = -40°C 至 +125°C 1
VICR 共模输入电压范围 至正电源轨
RS = 50Ω
13.5 14 V
TA = -40°C 至 +125°C 13.2
至负电源轨
RS = 50Ω
-15.3 -15
TA = -40°C 至 +125°C -15
CMRR 共模抑制比 TLE2022-Q1
VIC = VICR 最小值、RS = 50Ω
95 106 dB
TA = -40°C 至 +125°C 91
TLE2022A-Q1
VIC = VICR 最小值、RS = 50Ω
97 109
TA = -40°C 至 +125°C 93
VO 输出电压摆幅 正电源轨
RL = 10kΩ
14 14.3 V
TA = -40°C 至 +125°C 13.8
至负电源轨
RL = 10kΩ
-14.1 -13.7
TA = -40°C 至 +125°C -13.6
ICC 电源电流 无负载 550 700 µA
TA = -40°C 至 +125°C 700
交流规格
SR 压摆率 VO = ±10V、G = 1  0.65 V/µs
Vn 输入电压噪声密度 f = 10Hz 19 nV/√Hz
f = 1kHz 15
VN 输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 1Hz 0.16 µVPP
f = 0.1Hz 至 10Hz 0.47 µVPP
In 输入电流噪声密度 0.1 pA/√Hz
B1 增益带宽 2.8 MHz
Θm 相位裕度 52°