ZHCSYQ5C January   2004  – July 2025 TLE2021-Q1 , TLE2021A-Q1 , TLE2022-Q1 , TLE2022A-Q1 , TLE2024-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  TLE2021-Q1 的热性能信息
    4. 5.4  TLE2022-Q1 的热性能信息
    5. 5.5  TLE2024-Q1 的热性能信息
    6. 5.6  TLE2021-Q1 的电气特性,VCC = ±15V
    7. 5.7  TLE2021-Q1 的电气特性,VCC = 5V
    8. 5.8  TLE2022-Q1 的电气特性,VCC = ±15V
    9. 5.9  TLE2022-Q1 的电气特性,VCC = 5V
    10. 5.10 TLE2024-Q1 的电气特性,VCC = ±15V
    11. 5.11 TLE2024-Q1 的电气特性,VCC = 5V
    12. 5.12 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 电压输出器应用
      2. 6.1.2 输入偏移电压归零
    2. 6.2 布局
      1. 6.2.1 布局指南
      2. 6.2.2 布局示例
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电压输出器应用

TLE202x-Q1 电路包含输入保护二极管,用于限制输入晶体管两端的电压;然而,如果这些二极管处于正向导通状态,电路中并未设计限流措施。当器件在电压输出器配置下运行并由快速的大信号脉冲驱动时,有时会发生这种情况。使用反馈电阻器将电流限制为最大 1mA,以防止器件性能下降。该反馈电阻器与器件的输入电容形成一个极点。如果反馈电阻值大于 10kΩ,该极点会降低放大器的相位裕度。图 6-1 展示了为了缓解此问题,可添加一个与反馈电阻器并联的电容器(20pF 至 50pF)。

TLE2021-Q1 TLE2021A-Q1  TLE2022-Q1 TLE2022A-Q1  TLE2024-Q1 电压输出器 图 6-1 电压输出器