ZHCSYQ5C January   2004  – July 2025 TLE2021-Q1 , TLE2021A-Q1 , TLE2022-Q1 , TLE2022A-Q1 , TLE2024-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  TLE2021-Q1 的热性能信息
    4. 5.4  TLE2022-Q1 的热性能信息
    5. 5.5  TLE2024-Q1 的热性能信息
    6. 5.6  TLE2021-Q1 的电气特性,VCC = ±15V
    7. 5.7  TLE2021-Q1 的电气特性,VCC = 5V
    8. 5.8  TLE2022-Q1 的电气特性,VCC = ±15V
    9. 5.9  TLE2022-Q1 的电气特性,VCC = 5V
    10. 5.10 TLE2024-Q1 的电气特性,VCC = ±15V
    11. 5.11 TLE2024-Q1 的电气特性,VCC = 5V
    12. 5.12 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 电压输出器应用
      2. 6.1.2 输入偏移电压归零
    2. 6.2 布局
      1. 6.2.1 布局指南
      2. 6.2.2 布局示例
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

说明

TLE2021-Q1、TLE2022-Q1、TLE2024-Q1 和 TLE2021A-Q1、TLE2022A-Q1 器件(本数据表中统称为 TLE202x-Q1)是采用德州仪器 (TI) 新双极工艺的精密、高速、低功耗运算放大器。与不带 A 后缀的器件(例如输入偏移电压)相比,A 后缀器件提供了改进的直流规格。这些器件将 OP21 的出色特性与经过高度改进的转换率和单位增益带宽相结合。

将偏置电路的添加与此工艺处理结合,会使参数在时间和温度条件下变得极其稳定。因此,即使温度发生变化且使用年限不断增加,精密器件仍是精密器件。

这些器件出色的直流性能和包括负电源轨在内的共模输入电压于一体,非常适合采用单电源或拆分电源配置的低电平信号调节应用。此外,这些器件还提供相位反转保护电路,可在其中一个输入小于负电源轨时消除输出状态的意外变化。

多种可选型号包括适用于高密度系统应用的小外形封装版本。

这些器件的额定工作温度范围为完整的汽车级温度范围,即 −40°C 至 +125°C。

器件信息
器件型号 通道数 封装(1)
TLE2021-Q1 单通道 D(SOIC,8)
TLE2021A-Q1
TLE2022-Q1 双通道 D(SOIC,8)
TLE2022A-Q1
TLE2024-Q1 四通道 DW(SOIC,16)
有关更多信息,请参阅 节 9。
TLE2021-Q1 TLE2021A-Q1  TLE2022-Q1 TLE2022A-Q1  TLE2024-Q1 使用 RES11A-Q1 的差分放大器应用使用 RES11A-Q1 的差分放大器应用