ZHCSYP9E July 2025 – February 2026 TMAG5134
PRODUCTION DATA
TMAG5134 是一款高灵敏度、低功耗的平面内霍尔效应数字开关,旨在取代 TMR、AMR 和簧片开 关。TMAG5134 具有集成式磁集中器,可实现比传统霍尔效应器件更高的灵敏度和更低的功耗。
TMAG5134 产品系列采用具有单路全极输出 (SOT-23) 或两个独立单极输出 (X1LGA) 的封装。这款器件支持高灵敏度阈值与各种采样率的多种组合,可实现灵活的系统设计,能够满足磁体选择、灵敏度和功率要求。
为了显著降低功耗,TMAG5134 在内部进行了占空比调节。这款器件采用推挽式 (CMOS) 输出,无需外部上拉电阻,并提供符合工业标准的 SOT-23 和 X1LGA 封装选项。TMAG5134 还提供漏极开路配置。