ZHCSYN5 July   2025 LP8873-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4修订历史记录
  6. 5机械、封装和可订购信息

说明

LP8873-Q1 是一款集成了直流/直流电源开关的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。该直流/直流转换器支持升压和 SEPIC 拓扑结构配置。六路高精度电流阱支持根据使用的通道数自动调整 PWM 相移。可通过 I²C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制。

升压转换器基于 LED 电流阱余量电压进行自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将升压电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。

LP8873-Q1 支持内置混合 PWM 调光和模拟电流调光,从而可降低 EMI、延长 LED 使用寿命,并提高总光学效率。

器件信息
器件型号(1) 封装 本体尺寸(标称值)
LP8873-Q1 HTSSOP (28) 9.70mm × 4.40mm
QFN (24)(2) 4.00mm × 4.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
产品预发布。
LP8873-Q1 简化版原理图简化版原理图