ZHCSYN5 July   2025 LP8873-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4修订历史记录
  6. 5机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:
      –40°C 至 +125°C,TA
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 四路高精度电流阱
    • 各通道直流电流最大 150mA
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 高调光比 32 000:1,使用 152Hz LED 输出 PWM 频率
    • 使用 I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED PWM 调光分辨率
    • 支持每个通道的独立 PWM 调光控制
  • 自动相移 PWM 调光和直接 PWM 调光
  • 混合调光和 12 位模拟调光
  • 最高 48V VOUT 升压或 SEPIC 直流/直流转换器
    • 集成 5.4A 开关 FET
    • 支持升压/SEPIC 运行
    • 效率更高,具有 60mΩ RDSON 和快速开关特性
    • 增强可选双随机展频,可降低 EMI
    • 可调软启动转换器
    • 升压同步输入,可通过外部时钟设置升压开关频率
    • 禁用升压时,输出电压自动放电
  • 广泛的故障检测和保护
    • 最高 1MHz I2C 控制接口,带 CRC 校验
    • 对内部配置寄存器和非易失性存储器 (NVM) 的位完整性 (CRC) 错误检测
    • 输入电压 OVP,UVLO 和 OCP
    • 升压过流和过压保护
    • LED 开路、短路和接地故障检测
    • 热警告和热关断
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程宽开关频率范围
    • 具有可润湿侧翼的 4mm × 4mm HotRod™ QFN 封装