ZHCSYM8 July   2025 TPS62893-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件选项
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

说明

TPS6289x-Q1 器件是具有 I2C 接口和差分遥感功能的引脚对引脚 30A、40A 和 50A 同步直流/直流降压转换器系列。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 50A 的持续输出电流。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。在堆叠操作中,转换器频率保持同步、共享公共补偿信号并变换相位,为负载提供数百安培的电流。TPS6289x-Q1 系列实现具有可调节开关频率和可调节环路补偿的固定频率 DCS 控制方案。高开关频率和环路带宽针对薄型和小尺寸电感以及低输出电容进行优化。器件可以在省电模式 (PSM) 下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色的瞬态性能和超低输出电压纹波。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,包括输入电压、输出电压、输出电流和温度的遥测数据。可在启动前使用四个 SET 引脚对默认设置进行编程。

器件信息
器件型号(3) 电流额定值 封装(1) 封装尺寸(2)
TPS62891-Q1(4) 30A VAA (WQFN-FCRLF,20) 5mm × 6mm
TPS62892-Q1(4) 40A
TPS62893-Q1 50A
有关更多信息,请参阅 节 7。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
请参阅器件选项 表。
预发布信息(非量产数据)
TPS62893-Q1 TPS6289x-Q1 简化原理图TPS6289x-Q1 简化原理图