ZHCSYM8
July 2025
TPS62893-Q1
PRODMIX
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件选项
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
器件温度等级 1:–40°C 至 125°C T
A
-40°C 至 150°C 的结温范围
功能安全型
可提供用于功能安全系统设计的文档
输入电压范围:2.8V 至 6V
±0.5% 的输出电压精度
输出电压范围:0.4V 至 1.0V
1.8mΩ 和 0.7mΩ 内部功率 MOSFET
外部补偿
旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
可调节开关频率范围:833kHz 至 3MHz(产品预发布)
外部同步
强制 PWM 或省电模式运行
优化负载瞬态操作
固定频率 DCS 控制
瞬态非同步模式
可调节压降补偿
针对小型和薄型电感器优化
与 I
2
C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
差分遥感
热预警和热关断
输入和输出过压保护
输出放电
可选展频时钟
遥测 V
IN
、温度、V
OUT
和 I
OUT
中断输出
具有窗口比较器和可调阈值的电源正常输出
采用 5.0mm x 6.0mm VQFN 封装