ZHCSYL9 July 2025 SN54SC1G125-SEP
ADVANCE INFORMATION
对于下表中列出的示例,波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:PRR ≤ 1MHz,ZO = 50Ω,tt ≤ 2.5ns。
输出单独测量,每次测量一个输入转换。
| 测试 | S1 | S2 |
|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 断开 | 断开 |
| tPLZ、tPZL | 闭合 | 断开 |
| tPHZ,tPZH | 断开 | 闭合 |
| VCC | Vt | RL | CL | ΔV | VLOAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2V ± 0.1V | VCC/2 | 2kΩ | 15pF | 0.1V | 2×VCC |
| 1.5V ± 0.12V | VCC/2 | 2kΩ | 15pF | 0.1V | 2×VCC |
| 1.8V ± 0.15V | VCC/2 | 1kΩ | 15pF/30pF | 0.15V | 2×VCC |
| 2.5V ± 0.2V | VCC/2 | 500Ω | 15pF/30pF | 0.15V | 2×VCC |
| 3.3V ± 0.3V | 1.5V | 500Ω | 15pF/50pF | 0.3V | 6V |
| 5.0V ± 0.5V | 1.5V | 500Ω | 15pF/50pF | 0.3V | 6V |