产品详情

Rating Space Operating temperature range (°C) to
Rating Space Operating temperature range (°C) to
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • VID V62/26602
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 特征值高达 50krad (Si)
    • TID 性能保证高达 30krad(Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad(Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度高达 50MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值高达 LET = 50MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作范围

  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
  • 增强型航天塑料:
    • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • 金接合线,NiPdAu 铅涂层
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • VID V62/26602
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 特征值高达 50krad (Si)
    • TID 性能保证高达 30krad(Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad(Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度高达 50MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值高达 LET = 50MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作范围

  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
  • 增强型航天塑料:
    • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • 金接合线,NiPdAu 铅涂层
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性

SN54SC1G125-SEP 是一款具有三态输出的单线驱动器。当输出启用 (OE) 输入引脚为逻辑高电平时,输出被禁用。当 (OE) 为逻辑低电平时,真实数据从 A 输入传递到 Y 输出。

SN54SC1G125-SEP 是一款具有三态输出的单线驱动器。当输出启用 (OE) 输入引脚为逻辑高电平时,输出被禁用。当 (OE) 为逻辑低电平时,真实数据从 A 输入传递到 Y 输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN54SC1G125-SEP 具有三态输出的耐辐射单路总线缓冲门 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 11日
* 辐射与可靠性报告 SN54SC1G125-SEP Total Ionizing Dose (TID) 2026年 4月 30日
* 辐射与可靠性报告 SN54SC1G125-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2026年 4月 29日
* 辐射与可靠性报告 SN54SC1G125-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2026年 4月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频