ZHCSYK7B August   1997  – July 2025 TLV2721

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性 VS = 3V
    5. 5.5 电气特性 VS = 5V
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动大容性负载
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性 VS = 5V

在 TA = 25°C、VDD = 5V、RL = 2kΩ 连接到 1/2 Vs 且 VIC = VOUT = VDD / 2 条件下测得(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VIO 输入失调电压 TLV2721C,TA = 0°C 至 70°C ±0.5 ±3 mV
TLV2721I,TA = –40°C 至 +85°C ±0.5 ±3
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TLV2721C,TA = 0°C 至 70°C ±1 μV/°C
TLV2721I,TA = –40°C 至 +85°C ±1
PSRR 电源抑制比 VDD = 4.4V 至 8V,空载 80 95 dB
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
80
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
80
输入偏置电流
IIB 输入偏置电流(1) ±1 ±60 pA
TLV2721C,TA = 0°C 至 70°C ±150
TLV2721I,TA = –40°C 至 +85°C ±150
IIO 输入失调电流(1) ±0.5 ±60 pA
TLV2721C,TA = 0°C 至 70°C ±150
TLV2721I,TA = –40°C 至 +85°C ±150
噪声
Vn 输入电压噪声 f = 10Hz  120 nV/√Hz
f = 1kHz  38
VNPP 峰值间等效输入噪声电压 f = 0.1Hz 至 1Hz   3 µV
f = 0.1Hz 至 10Hz 6
In 输入电流噪声 2 fA/√Hz
THD + N 总谐波失真 + 噪声 VO = 1V 至 3.5V,
f = 20kHz,RL = 2kΩ 至 2.5V
G = 1 2.45 %
G = 10 5.54
VO = 1V 至 3.5V,
f = 20kHz,RL = 2kΩ 至 0V
G = 1 0.142
G = 10 0.257
输入电压范围
VIC 共模输入电压 VIO ≤ 5mV 0 至 4 -0.3 至 4.2 V
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
0 至 3.5
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
0 至 3.5
CMRR 共模抑制比 VIC = 0V 至 2.7V,VO = 1.5V 70 85 dB
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
65
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
65
输入电容
输入电阻 差分 5409 Ω
共模 1012
cic 共模输入电容 f = 10kHz 6 pF
开环增益
AVD 大信号差分电压放大 VO = 1V 至 4V,RL = 2kΩ 3 5 V/mV
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
1
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
1
VO = 1V 至 4V,RL = 1MΩ 800
频率响应
GBW 增益带宽积 f = 1kHz,CL = 100pF,RL = 2kΩ 510 kHz
BOM 最大输出摆幅带宽 VO = 1VPP,G = 1,CL = 100pF,RL = 2kΩ 40 kHz
SR 压摆率 G = 1,VO = 1.5V 至 3.5V,CL = 100pF,RL = 2kΩ 0.25 V/ms
tS 稳定时间 G = –1,1.5V 阶跃至 3.5V,RL = 2kΩ,
CL = 100pF
0.1% 6.8 µs
0.01% 9.2
ΘM 单位增益下的相位裕度 RL = 2kΩ,CL = 100pF 53 °
GM 增益裕度 RL = 2kΩ,CL = 100pF 12 dB
输出
VO 电源轨的电压输出摆幅 至正电源轨,IL = –500µA 4.75 4.88 V
至正电源轨,IL = –1mA 4.6 4.76
至负电源轨,IL = 50µA 12 mV
至负电源轨,IL = 500µA 120
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
500
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
500
ZO 闭环输出阻抗 f = 10kHz,G = 10 70 Ω
电源
IDD 电源电流 无负载 100 150 µA
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
200
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
200
根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。