ZHCSYK7B August   1997  – July 2025 TLV2721

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性 VS = 3V
    5. 5.5 电气特性 VS = 5V
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动大容性负载
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VDD 电源电压,(VDD+) – (VDD–)(2) 12 V
VID 差分输入电压(3) ±VDD V
VI 输入电压(2) -0.3 VDD V
II 输入电流(每个输入端) ±5 mA
IO 输出电流 ±50 mA
流入电源引脚的总电流 流入 VDD+ ±50 mA
流入 VDD– ±50
短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4) 无限
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度  -65 150 °C
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度(DBV 封装) 260 °C
在绝对最大额定值 范围外运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但又在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能性和性能,并缩短器件的寿命。
除差分电压外的所有电压值都相对于 VDD–。
差分电压是指同相输入端上相对于反相输入端的电压。当输入电压低于 (VDD) − 0.3V 时,流过的电流过大。
必须限制温度和/或电源电压,以确保不超过最大额定功耗。