ZHCSYK7B August   1997  – July 2025 TLV2721

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性 VS = 3V
    5. 5.5 电气特性 VS = 5V
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动大容性负载
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性 VS = 3V

在 TA = 25°C、VDD = 3V、RL = 2kΩ 连接到 1/2 Vs 且 VIC = VOUT = VDD / 2 条件下测得(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VIO 输入失调电压 TLV2721C,TA = 0°C 至 70°C  ±0.5 ±3 mV
TLV2721I,TA = –40°C 至 +85°C ±0.5 ±3
dVIO/dT 输入失调电压漂移 TLV2721C,TA = 0°C 至 70°C ±1 μV/°C
TLV2721I,TA = –40°C 至 +85°C ±1
PSRR 电源抑制比 V+ = 2.7V 至 8V,空载  70 95 dB
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃ 
66
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
66
输入偏置电流
IIB 输入偏置电流(1) ±1 ±60 pA
TLV2721C,TA = 0°C 至 70°C  ±150
TLV2721I,TA = –40°C 至 +85°C ±150
IIO 输入失调电流(1) ±0.5 ±60 pA
TLV2721C,TA = 0°C 至 70°C ±150
TLV2721I,TA = –40°C 至 +85°C ±150
噪声
Vn 输入电压噪声 f = 10Hz 120 nV/√Hz
f = 1kHz  38
VNPP 峰值间等效输入噪声电压 f = 0.1Hz 至 1Hz  3 µV
f = 0.1Hz 至 10Hz  6
In 输入电流噪声 2 fA/√Hz
THD + N 总谐波失真 + 噪声 VO = 1V 至 2V,f = 20kHz,
RL = 2kΩ 至 1.5V
G = 1 2.52 %
G = 10 7.01
VO = 1V 至 2V,f = 20kHz,
RL = 2kΩ 至 0V
G = 1 0.076
G = 10 0.147
输入电压范围
VIC 共模输入电压 VIO ≤ 5mV 0 至 2 -0.3 至 +2.2 V
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
0 至 1.7
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
0 至 1.7
CMRR 共模抑制比 VIC = 0V 至 1.7V  58 77 dB
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
55
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
55
输入电容
输入电阻 差分  5409
共模 1012
cic 共模输入电容 f = 10kHz 6 pF
开环增益
AVD 大信号差分电压放大 VO = 1V 至 2V,RL = 2kΩ 2 3 V/mV
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
1
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
1
VO = 1V 至 2V,RL = 10kΩ 250
频率响应
GBW 增益带宽积 f = 1kHz,CL = 100pF,RL = 2kΩ 480 kHz
BOM 最大输出摆幅带宽 VO = 1VPP,G = 1,CL = 100pF,RL = 2kΩ 30 kHz
SR 压摆率 G = 1,CL = 100pF,RL = 2kΩ  0.25 V/ms
tS 稳定时间 G = –1,1V 阶跃至 2V,RL = 2kΩ,
CL = 100pF
0.1% 4.5 µs
0.01% 6.8
ΘM 单位增益下的相位裕度 RL = 2kΩ,CL = 100pF 53 °
GM 增益裕度 RL = 2kΩ,CL = 100pF 12 dB
输出
VO 电源轨的电压输出摆幅 至正电源轨,IL = –100µA 2.97 V
至正电源轨,IL = –400µA 2.88
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
2.6
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
2.6
至负电源轨,IL = 50µA 15 mV
至负电源轨,IL = 500µA 150
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
500
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
500
ZO 闭环输出阻抗 f = 10kHz,G = 10 90
电源
IDD 电源电流 无负载 100 150 µA
TLV2721C
TA = 0℃ 至 70℃
200
TLV2721I
TA = -40℃ 至 +85℃
200
根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。