ZHCSYK7B August   1997  – July 2025 TLV2721

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性 VS = 3V
    5. 5.5 电气特性 VS = 5V
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动大容性负载
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

驱动大容性负载

TLV2721 旨在驱动比大多数 CMOS 运算放大器更大的容性负载。图 5-27 至图 5-28 展示示了驱动大于 100pF 的负载并同时保持良好的增益裕度和相位裕度 (Rnull = 0Ω) 的能力。

器件输出端(图 7-1)的小串联电阻器 (Rnull) 可在驱动大容性负载时改善增益裕度和相位裕度。图 5-27 和图 5-28 展示了增加 100Ω、200Ω、500Ω 和 1kΩ 串联电阻的影响。增加该串联电阻器有两个影响:第一个影响是电阻器向传递函数中增加一个零点,第二个影响是电阻器降低与传递函数中的输出负载相关的极点频率。

引入传递函数的零点等于串联电阻乘以负载电容。要计算相位裕度的近似改善,请使用以下公式:

方程式 1. ∆ ϕ m 1 = tan - 1 ⁡ ( 2 π × U G B W × R n u l l × C L )

其中:

∆φm1 = 相位裕度的改善

UGBW = 单位增益带宽频率

Rnull = 输出串联电阻

CL = 负载电容

单位增益带宽 (UGBW) 频率随着容性负载的增加而降低。要使用方程式 1,请近似计算图 7-1 中给定容性负载的 UGBW。

TLV2721 串联电阻电路图 7-1 串联电阻电路

TLV2721 旨在提供比早期 CMOS 轨到轨输出器件更好的灌电流和拉电流输出。该器件能够在 VDD = 5V 时,以 200µA 的最大静态 IDD,产生 500µA 灌电流和 1mA 拉电流。这样可以提供大于 80% 的电源效率。

驱动重直流负载(如 2kΩ)时,压摆条件下的正边会出现一些失真;另请参阅图 5-22。这种情况受三个因素的影响:

  • 负载以何为基准。当负载以任一电源轨为基准时,不会发生这种情况。仅当输出信号通过负载基准点摆动时才会发生失真。图 5-23 展示了两种 2kΩ 负载情况。第一种负载情况显示了当 2kΩ 负载连接到 2.5V 时出现的失真。图 5-23 中的第三种负载情况显示连接到 0V 的 2kΩ 负载没有失真。
  • 负载电阻。随着负载电阻增加,输出端的失真会减少。图 5-23 显示了 2kΩ 负载和 100kΩ 负载(两者都连接到 2.5V)在输出端的差异。
  • 输入信号边沿速率。与输入边沿速率较慢相比,阶跃输入的输入边沿速率较快会导致更多失真。