ZHCSYK6B October   1987  – June 2025 TLV2711

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 功耗等级表
    3. 4.3 建议运行条件
    4. 4.4 电气特性,VDD = 3V
    5. 4.5 工作特性,VDD = 3V
    6. 4.6 电气特性,VDD = 5V
    7. 4.7 工作特性,VDD = 5V
  6. 5典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 驱动大容性负载
      2. 6.1.2 驱动重直流负载
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

驱动重直流负载

TLV2711 的设计旨在比以往的 CMOS 轨到轨输出器件提供更好的灌电流和拉电流性能。该器件在 V DD = 3V 和 VDD = 5V 条件下,最大静态 IDD 为 25μA,灌电流为 500μA,拉电流为 250μA。这些规格提供了大于 90% 的电源效率。

驱动重直流负载(如 10kΩ)时,压摆条件下的正边沿会出现一些失真;另请参阅 图 5-23。这种情况受三个因素的影响:

  • 负载基准点的位置。当负载以任一电源轨为基准时,不会发生这种情况。仅当输出信号摆动通过负载基准点时才会发生失真。图 5-24 说明了两个 10kΩ 负载的情况。第一个负载情况显示将 10kΩ 负载连接到 2.5V 会出现失真。第三个负载情况显示将 10kΩ 负载连接到 0V 时没有失真。
  • 负载电阻。负载电阻越大,输出端的失真越小。图 5-24 说明了 10kΩ 负载和 100kΩ 负载均连接到 2.5V 时输出端的差异。
  • 输入信号边沿速率。对于阶跃输入,较快的输入边沿速率比较慢的输入边沿速率会导致更大的失真。