ZHCSYK6B October   1987  – June 2025 TLV2711

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 功耗等级表
    3. 4.3 建议运行条件
    4. 4.4 电气特性,VDD = 3V
    5. 4.5 工作特性,VDD = 3V
    6. 4.6 电气特性,VDD = 5V
    7. 4.7 工作特性,VDD = 5V
  6. 5典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 驱动大容性负载
      2. 6.1.2 驱动重直流负载
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VDD 电源电压(2) 12 V
VID 差分输入电压(3) ±VDD V
VI 输入电压范围(任何输入端)(2) -0.3 VDD V
II 输入电流(每个输入端) ±5 mA
短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4) 无限
持续总功率耗散 请参阅功耗等级表
TA 自然通风条件下的工作温度范围 TLV2711C 0 70 °C
TLV2711I -40 85
Tstg 贮存温度范围 -65 150 °C
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度:DBV 封装 260 °C
应力超出绝对最大额定值下面列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除差分电压外的所有电压值都相对于 VDD–。
差分电压是指同相输入端上相对于反相输入端的电压。当输入电压低于 VDD– – 0.3V 时,会产生过大的电流。
接地短路。将温度和/或电源电压限制为不超过最大额定耗散电压。