ZHCSYK6B October 1987 – June 2025 TLV2711
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA (1) | TLV2711C | TLV2711I | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| SR | 单位增益下的压摆率 | VO = 1.1V 至 1.9V, RL = 10kΩ(2),CL = 100pF(2) |
25°C | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.025 | V/µs | |||
| 完整范围 | 0.005 | 0.005 | |||||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | f = 10Hz | 25°C | 80 | 80 | nV/√Hz | |||||
| f = 1kHz | 25°C | 50 | 50 | ||||||||
| VN(PP) | 峰值间等效输入噪声电压 | f = 0.1Hz 至 1Hz | 25°C | 660 | 660 | nV | |||||
| f = 0.1Hz 至 10Hz | 25°C | 880 | 880 | ||||||||
| In | 等效输入噪声电流 | 25°C | 0.6 | 0.6 | fA/√Hz | ||||||
| 增益带宽积 | f = 10kHz, RL = 10kΩ(2),CL = 100pF(2) |
25°C | 56 | 56 | kHz | ||||||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 | VO(PP) = 1V,AV = 1, RL = 10kΩ(2),CL = 100pF(2) |
25°C | 7 | 7 | kHz | |||||
| ϕm | 单位增益下的相位裕度 | RL = 10kΩ(2),CL = 100pF(2) | 25°C | 56° | 56° | ||||||
| 增益裕度 | 25°C | 20 | 20 | dB | |||||||