ZHCSYK6B October 1987 – June 2025 TLV2711
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA (1) | TLV2711C | TLV2711I | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VDD ± = ±2.5V,VO = 0V,VIC = 0V, RS = 50Ω |
完整范围 | 0.45 | 3 | 0.45 | 3 | mV | |||
| αVIO | 输入失调电压的温度系数 | 0.5 | 0.5 | µV/°C | |||||||
| IIO | 输入失调电流(2) | 25°C | 0.5 | 60 | 0.5 | 60 | pA | ||||
| 完整范围 | 150 | 150 | |||||||||
| IIB | 输入偏置电流(2) | 25°C | 1 | 60 | 1 | 60 | pA | ||||
| 完整范围 | 150 | 150 | |||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | |VIO| ≤ 5mV,RS = 50Ω | 25°C | 0 至 4 | -0.3 至 4.2 | 0 至 4 | -0.3 至 4.2 | V | |||
| 完整范围 | 0 至 3.5 | 0 至 3.5 | |||||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -100µA | 25°C | 4.95 | 4.95 | V | |||||
| IOH = 250µA | 25°C | 4.875 | 4.875 | ||||||||
| 完整范围 | 4.6 | 4.6 | |||||||||
| VO L | 低电平输出电压 | VIC = 2.5V,IOL = 50µA | 25°C | 12 | 12 | mV | |||||
| VIC = 2.5V,IOL = 500µA | 25°C | 120 | 120 | ||||||||
| 完整范围 | 500 | 500 | |||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VIC = 2.5V, VO = 1V 至 4V |
RL = 10kΩ(3) | 25°C | 6 | 12 | 6 | 12 | V/mV | ||
| 完整范围 | 3 | 3 | |||||||||
| RL = 1MΩ(3) | 25°C | 800 | 800 | ||||||||
| ri(d) | 差分输入电阻 | 25°C | 1012 | 1012 | Ω | ||||||
| ri (c) | 共模输入电阻 | 25°C | 1012 | 1012 | Ω | ||||||
| ci(c) | 共模输入电容 | f = 10kHz | 25°C | 5 | 5 | pF | |||||
| zO | 开环输出阻抗 | f = 7kHz,AV = 1 | 25°C | 5 | 5 | kΩ | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = 0V 至 2.7V,RS = 50Ω, VO = 2.5V |
25°C | 70 | 83 | 70 | 83 | dB | |||
| 完整范围 | 70 | 70 | |||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) | VDD = 4.4V 至 8V,无负载, VIC = VDD/2, |
25°C | 80 | 95 | 80 | 95 | dB | |||
| 完整范围 | 80 | 80 | |||||||||
| IDD | 电源电流 | VO = 2.5V,空载 | 25°C | 13 | 25 | 13 | 25 | µA | |||
| 完整范围 | 30 | 30 | |||||||||