ZHCSYK4C February 1997 – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2061M-D , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062AM-D , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064AM-D , TLE2064BM , TLE2064M , TLE2064M-D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TLE2061Y | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 |
VIC = 0, |
RS = 50Ω |
0.6 | 3 | mV | ||
| 输入失调电压长期漂移(1) | 0.04 | μV/mo | ||||||
| IIO | 输入失调电流 | 2 | pA | |||||
| IIB | 输入偏置电流 | 4 | pA | |||||
| VICR | 共模输入电压范围 | -11 至 13 | -12 至 16 | V | ||||
| VOM+ | 最大的正极峰值输出电压摆幅 | RL= 10kΩ | 13.2 | 13.7 | V | |||
| RL = 600Ω | 12.5 | 13.2 | V | |||||
| VOM– | 最大的负极峰值输出电压摆幅 | RL= 10kΩ | -13.2 | -13.7 | V | |||
| RL = 600kΩ | -12.5 | -13 | ||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = ±10V | RL = 10kΩ | 30 | 230 | V/mV | ||
| VO = 0 至 8V | RL = 600Ω | 25 | 100 | |||||
| VO = 0 至 -8V | RL = 600Ω | 3 | 25 | |||||
| ri | 输入电阻 | 1012 | Ω | |||||
| ci | 输入电容 | 4 | pF | |||||
| zo | 开环输出阻抗 | IO = 0 | 280 | Ω | ||||
| CMRR | 共模抑制比 |
VIC = VICRmin, |
RS = 50Ω | 72 | 90 | dB | ||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ± 5V 至 ± 15V, | 75 | 93 | dB | |||
| ICC | 电源电流 | VO = 0, | 无负载 | 290 | 350 | μA | ||