ZHCSYK4C February 1997 – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2061M-D , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062AM-D , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064AM-D , TLE2064BM , TLE2064M , TLE2064M-D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2062M TLE2062AM TLE2062BM |
单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VIO | 输入失调电压 | TLE2062M |
VIC = 0, |
RS = 50Ω |
25°C | 0.1 | 4 | mV | |
| 完整范围 | 6 | ||||||||
| TLE2062AM | 25°C | 0.1 | 2 | ||||||
| 完整范围 | 4 | ||||||||
| TLE2062BM | 25°C | 0.1 | 1 | ||||||
| 完整范围 | 3 | ||||||||
| aVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 1 | μV/°C | |||||
| 输入失调电压长期漂移(2) | 25°C | 0.04 | μV/mo | ||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 2 | pA | |||||
| 完整范围 | 20 | nA | |||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 4 | pA | |||||
| 完整范围 | 40 | nA | |||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | 25°C | -11 至 13 | -12 至 16 | V | ||||
| 完整范围 | -11 至 13 | V | |||||||
| VOM+ | 最大的正极峰值输出电压摆幅 | RL= 10kΩ | 25°C | 13 | 14.9 | V | |||
| 完整范围 | 12.5 | ||||||||
| RL = 600Ω | 25°C | 12.5 | 14.5 | V | |||||
| 完整范围 | 11 | ||||||||
| VOM– | 最大的负极峰值输出电压摆幅 | RL= 10kΩ | 25°C | -13 | -14.9 | V | |||
| 完整范围 | -12.5 | ||||||||
| RL = 600kΩ | 25°C | -12.5 | -14.5 | V | |||||
| 完整范围 | -11 | ||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = ±10V | RL = 10kΩ | 25°C | 30 | 225 | V/mV | ||
| 完整范围 | 20 | ||||||||
| VO = 0 至 8V | RL = 600Ω | 25°C | 25 | 225 | |||||
| 完整范围 | 7 | ||||||||
| VO = 0 至 -8V | RL = 600Ω | 25°C | 3 | 225 | |||||
| 完整范围 | 1 | ||||||||
| ri | 输入电阻 | 25°C | 1012 | Ω | |||||
| ci | 输入电容 | 25°C | 4 | pF | |||||
| zo | 开环输出阻抗 | IO = 0 | 25°C | 280 | Ω | ||||
| CMRR | 共模抑制比 |
VIC = VICRmin, |
RS = 50Ω | 25°C | 72 | 90 | dB | ||
| 完整范围 | 65 | ||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ± 5V 至 ± 15V, | 25°C | 75 | 93 | dB | |||
| RS = 50Ω | 完整范围 | 65 | |||||||
| ICC | 电源电流 | VO = 0, | 无负载 | 25°C | 275 | 690 | μA | ||
| 完整范围 | 730 | ||||||||