ZHCSYI4 June 2025 LMG2656
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | AUX | 10 | 26 | V | ||
| 电源电压至 SW | BST | 7.5 | 26 | V | ||
| 输入电压 | EN、INL、INH | 0 | VAUX | V | ||
| 输入电压至 SW | GDH | 0 | VBST_SW | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | EN、INL、INH、GDH 至 SW | 2.5 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.6 | V | |||
| CAUX | 来自外部旁路电容器的 AUX 至 AGND 电容 | 3 x CBST | µF | |||
| CBST_SW | 来自外部旁路电容器的 BST 至 SW 电容 | 0.010 | µF | |||
| RRDRVL | 来自外部压摆率控制电阻器的 RDRVL 至 AGND 电阻,用于配置低于低侧压摆率设置 | |||||
| 压摆率设置 0(最慢) | 90 | 120 | 开路 | kΩ | ||
| 压摆率设置 1 | 42.5 | 47 | 51.5 | kΩ | ||
| 压摆率设置 2 | 20 | 22 | 24 | kΩ | ||
| 压摆率设置 3(最快) | 0 | 5.6 | 11 | kΩ | ||
| RRDRVH_SW | 来自外部压摆率控制电阻器的 RDRVH 至 SW 电阻,用于配置低于高侧压摆率设置 | |||||
| 压摆率设置 0(最慢) | 90 | 120 | 开路 | kΩ | ||
| 压摆率设置 1 | 42.5 | 47 | 51.5 | kΩ | ||
| 压摆率设置 2 | 20 | 22 | 24 | kΩ | ||
| 压摆率设置 3(最快) | 0 | 5.6 | 11 | kΩ | ||