ZHCSYI4 June 2025 LMG2656
PRODUCTION DATA
LMG2656 有两种由 EN 引脚控制的运行模式。当 EN 为逻辑高电平时,器件处于工作模式;当 EN 引脚为逻辑低电平时,器件处于待机模式。在工作模式下,半桥 GaN 功率 FET 由 INL、INH 和 GDH 引脚控制。在待机模式下,INL 和 INH 引脚会被忽略,低侧 GaN 功率 FET 和自举二极管会保持关断,INH 引脚会被阻止导通高侧 FET,而 AUX 静态电流会降低至 AUX 待机静态电流。请注意,在待机模式下,如果 BST 引脚由外部电源供电,则高侧 GaN 功率 FET 仍可由 GDH 引脚控制。