ZHCSYI3 July 2025 MSPM0H3216-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| STOP 模式 | |||||||||||||
| IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz,DISABLESTOP=0 | 4MHz | 1384 | 待定 | 1429 | 待定 | 1461 | 待定 | 1475 | 待定 | 1498 | 待定 | uA |
| IDDSTOP2 | SYSOSC 关闭,DISABLESTOP=1,ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 603 | 待定 | 642 | 待定 | 675 | 待定 | 689 | 待定 | 714 | 待定 | |
| STANDBY 模式 | |||||||||||||
| IDDSTBY0 | LFCLK=LFOSC,STOPCLKSTBY=0,TIMG8 启用 | 32kHz | 3.9 | 待定 | 4.1 | 待定 | 5.9 | 待定 | 8.9 | 待定 | 19.1 | 待定 | uA |
| IDDSTBY1 | LFCLK=LFOSC,STOPCLKSTBY=1,TIMG8 启用 | 3.5 | 待定 | 3.6 | 待定 | 5.5 | 待定 | 8.5 | 待定 | 18.6 | 待定 | ||
| IDDSTBY1 | LFCLK=LFOSC,STOPCLKSTBY=1,GPIOA 启用 | 3.5 | 待定 | 3.6 | 待定 | 5.5 | 待定 | 8.5 | 待定 | 18.6 | 待定 | ||
| IDDSTBY0 | LFCLK=LFXT,STOPCLKSTBY=0,TIMG8 启用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
| IDDSTBY1 | LFCLK=LFXT,STOPCLKSTBY=1,TIMG8 启用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
| IDDSTBY1 | LFCLK = LFXT,STOPCLKSTBY = 1,GPIOA 已启用 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | ||