ZHCSYI3 July 2025 MSPM0H3216-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唤醒时间 | ||||||
| tWAKE, SLEEP | 从 SLEEP 到 RUN 的唤醒时间 | 2 | 周期 | |||
| tWAKE, STOP | 从 STOP0 到 RUN 的唤醒时间(SYSOSC 启用) | 14 | us | |||
| 从 STOP2 到 RUN 的唤醒时间(SYSOSC 禁用) | 15 | us | ||||
| tWAKE, STBY | 从 STANDBY 到 RUN 的唤醒时间 | 20 | us | |||
| 异步快速时钟请求时序 | ||||||
| tDELAY | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 SLEEP2 | 2 | us | ||
| 模式为 STOP2 | 2 | us | ||||
| 模式为 STANDBY | 5 | us | ||||
| 启动时序 | ||||||
| tSTART, RESET | 器件从复位/上电开始的冷启动时间 (1) | 370 | us | |||
| NRST 时序 | ||||||
| tRST, BOOTRST | NRST 引脚上用于生成 BOOTRST 的脉冲长度 | ULPCLK=SYSOSC | 2 | us | ||
| ULPCLK=LFOSC | 100 | us | ||||
| tRST, POR | NRST 引脚上用于生成 POR 的脉冲长度 | 1 | s | |||